Duvara montaj aparatı KL, EB, BG, AE, duvar panosu EL, TP üst parçaları ve LWL küçük tip dağıtım panoları için

Model numarası: SZ 2508010

Küçük ve duvara monte panoların sabit montajı için montaj braketi.

Model numarası:
SZ 2508010
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Duvara montaj aparatı
Montaj malzemeleri dahil
Duvar mesafesi
10 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: KL
EB
BG
AE
EL
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,272 kg
Brüt ağırlık
0,307 kg
Gümrük tarifesi numarası
83025000
EAN
4028177436459
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Duvar montaj elemanı, A:10mm , 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet