Duvara montaj elemanı hareket ettirilebilir

Model numarası: CP 6341000

Compact panel ve yatay veya dikey yüzey arasına monte etmek için döndürülebilir duvar tespitleme aparatı.

Model numarası:
CP 6341000
Ürün açıklaması
Kompakt panel ve yatay veya dikey yüzey arasında kullanım için.
Malzeme
Duvara sabitleme köşebenti: Çelik sac
Tırtıllı vida: Plastik tırtıllı tutamaklı çelik
Teslimat kapsamı
Kompakt-Panel'e montaj için tırtıllı vida ve montaj aksesuarları dahil.
Rotation angle/swivel area
180°'de 7,2°-kılavuz ayarlanabilir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: Compact-Panel
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,36 kg
Brüt ağırlık
0,38 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177382787
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
CP Duvar montaj aparatı, CP 6340...
Dokümantasyonlar
Kılavuz