Duvara montaj aparatları AX paslanmaz çelik, KX paslanmaz çelik, buton delikli kutu paslanmaz çelik için

Model numarası: AX 1594010

AX ve KX paslanmaz çelik panoları duvara sabitlemek için.

Model numarası:
AX 1594010
Ürün açıklaması
AX ve KX paslanmaz çelik panoları sabitlemek için.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Duvar mesafesi
10 mm
Bilgi
Koruma sınıfından ve hijyenik nedenlerden dolayı paslanmaz çelik panolarda duvara montaj için delikler mevcut değildir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX paslanmaz çelik
KX paslanmaz çelik
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,12 kg
Brüt ağırlık
0,152 kg
Gümrük tarifesi numarası
83025000
EAN
4028177938083
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ duvara sabitleme aparatı, AX ve KX paslanmaz çelik için, duvar mesafesi: 10 mm
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure