Duvara montaj aparatı AX paslanmaz çelik, KX paslanmaz çelik için

Model numarası: SZ 2433010

AX ve KX paslanmaz çelik panoları sabitlemek için.

Model numarası:
SZ 2433010
Ürün açıklaması
AX ve KX paslanmaz çelik panoları sabitlemek için.
Fayda
Duvar montaj elemanını duvardaki bir vidaya takmanız yeterlidir
Farklı montaj konumu, duvar montaj profilinin sahadaki yerel koşullara göre uyarlanmasına izin verir
Gerekirse braket düzgün biçimli bir kapakla donatılabilir
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı
Duvara montaj aparatı
Kapama kapakları
Montaj malzemeleri dahil
Duvar mesafesi
20 mm
Bilgi
Koruma sınıfından ve hijyenik nedenlerden dolayı paslanmaz çelik panolarda duvara montaj için delikler mevcut değildir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX paslanmaz çelik
KX paslanmaz çelik
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tip 12
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
83025000
EAN
4028177938144
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ duvara sabitleme köşebendi, AX ve KX paslanmaz çelik 1.4301 için, duvar mesafesi: 20 mm
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure