Standart lamba

Model numarası: SZ 4138150

Besleme gerilimi: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Model numarası:
SZ 4138150
Dizayn
kapı siviçli
Teslimat kapsamı
Standart lamba
Lamba
Montaj malzemeleri dahil
Entegre kapı konum şalteri
Nominal güç
14 W
Ballast
Manyetik balast
Bağlantı seçenekleri
Konektör üzerinden besleme
Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)
Entegre kapı konum şalteri
Evet
Lamba
Floresan lamba, baza G13
Koruma sınıfı
I (koruyucu iletken)
Şalter (tipi)
Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Lamba montaj türü
Vidalama
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
500 V AC
Anma izolasyon gerilimi
500 V DC/1s
Montaj seçenekleri
Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt
TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı
SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı
Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt
Ölçüler
Genişlik: 452 mm
Yükseklik: 117 mm
Derinlik: 50 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-15 °C...45 °C
Prizler
D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz
Priz versiyonu
D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,5 kg
Brüt ağırlık
1,619 kg
Gümrük tarifesi numarası
94054990
EAN
4028177320710
ECLASS 8.0
27189241
Ürün açıklaması
SZ Armatür, standart, kapı siviçli, 14W, 230V, 50Hz
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz