- Model numarası:
- SZ 4138400
- Dizayn
- kapı sivici yok
- Teslimat kapsamı
- Standart lamba
Lamba
Montaj malzemeleri dahil
- Nominal güç
- 30 W
- Ballast
- Manyetik balast
- Bağlantı seçenekleri
- Kapı konum şalteri
- Konektör üzerinden besleme
- Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)
- Lamba
- Floresan lamba, baza G13
- Koruma sınıfı
- I (koruyucu iletken)
- Şalter (tipi)
- Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 1000 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 500 V DC/1s
- Montaj seçenekleri
- Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt
- TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı
- SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı
- Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt
- AE, CM, TP: üniversal dirsekli
- AE: iç donatım için raylı
- Ölçüler
- Genişlik: 987 mm
Yükseklik: 117 mm
Derinlik: 50 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...45 °C
- Prizler
- USA/CDN (tip B, NEMA 5-15)
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 120 V, 1~, 60 Hz
- Priz versiyonu
- USA/CDN (tip B, NEMA 5-15)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,83 kg
- Brüt ağırlık
- 2,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177581432
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
-
SZ Armatür, standart, 30W, 120V, 60 Hz, UR