Kompakt lamba

Model numarası: SZ 4140010

Kompakt aydınlatma armatürü – Kontrol panosunda kullanım için ince ve yerden tasarruf sağlayan aydınlatma armatürü

Model numarası:
SZ 4140010
Fayda
Daha ince: Yaklaşık %50 daha alçak ve daha dardır ve bu sayede standart armatürlerden yaklaşık %75 daha az yer kaplar
Daha hızlı: Klipsler, vidalar ve yapışkan mıknatıslar (opsiyonel) üzerinden TS deliğinde evrensel hızlı sabitleme. Yandan veya arka yüzünden sokun, lambayı monte edin - ve işte hazır
Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden bağlanabilir
Şeffaf lamba kapağı, içte yivli
Renk
RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı
Klips ve vida sabitleme setli kompakt lamba
Lamba
Işık kaynağı kapağı
Bağlantı hattı
Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç
8 W
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Mounting distance screws
475 mm
Ballast
Geniş aralıklı elektronik balast
Bağlantı seçenekleri
Açık uçlu entegre bağlantı hattı
Kapı konum şalteri
Lamba
Floresan lamba T5
Koruma sınıfı
II (koruma için yalıtımlı)
Şalter (tipi)
Entegre, açık/kapalı/kapı konum anahtarı
Cable deflection via rear possible
Evet
Light cover
Evet
Lamba montaj türü
Vidalama
Klips sabitlemesi
Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
500 V AC
Anma izolasyon gerilimi
500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet
400 mm
Montaj seçenekleri
Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt
TS, Se dikey profil: doğrudan
Tavan çerçevesinden önde ve arkada SE profilleri: direkt
Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt
AE, CM, TP: Mıknatıs sabitleme setli
AE: iç donatım için raylı
Bilgi
Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden bağlanabilir
Ürün numarasına dair not
Arka taraftan kablo yönlendirmesi mümkündür
Ölçüler
Genişlik: 455 mm
Yükseklik: 59 mm
Derinlik: 24 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0,083 ‐ 0,149 A
Nominal akım
0,045 ‐ 0,088 A
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...70 °C
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,504 kg
Gümrük tarifesi numarası
94054990
EAN
4028177522725
ECLASS 8.0
27189241
Ürün açıklaması
SZ Armatür, mıknatıslı, 8W, 100-240V 50/60Hz
Dokümantasyonlar
Kılavuz