Dolap lambası, 48 V DC bağlantı kablolu

Model numarası: CS 9765150

Sağlam lamba, çerçeve profiline yaylı kıskaçlar ile dikey veya yatay olarak tespit edilir ve bakım işleri için doğrudan ışık kaynağı olarak kullanılabilir.

Model numarası:
CS 9765150
Ürün açıklaması
Dayanıklı bir lambadır. Çerçeve profiline yaylı kıskaçlar ile dikey veya yatay olarak tespit edilir ve dönebilen plastik tutuculara asmak suretiyle bakım işleri için doğrudan ışık kaynağı olarak kullanılabilir. PMMA (polimetilmetakrilat) içerikli sarsıntıya dayanıklı lamba kaplaması, koruma düzeyi II.
Teslimat kapsamı
2 kelepçe
Sabitleme malzemesi
Nominal güç
11 W
Çap
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
Uzunluk
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Bağlantı seçenekleri
Açık uçlu entegre bağlantı hattı
Lamba
Floresan lamba TC-SEL, 4 pim
Işık akısı
900 lm
Ölçüler
Uzunluk: 450 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...40 °C
Nominal çalışma gerilimi
48 V (DC)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 64
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,03 kg
Brüt ağırlık
1,05 kg
Gümrük tarifesi numarası
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241