Sistem lamba LED

Model numarası: SZ 2500200

Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açıya kadar aydınlatma.

Model numarası:
SZ 2500200
Dizayn
Priz yok
Fayda
Tüm panonun optimal ışıklandırılması
Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme
Her uyuglamaya uyumlu konfigürasyon.
Dizayn
Priz yok
90° döndürülebilen konnektör
Ayarlanabilir ışık dağılımı
Malzeme
Armatür gövdesi: Alüminyum
Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat
Armatür uçları: PC-ABS
Renk
Pano: RAL 7016
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Nominal güç
11 W
Bağlantı seçenekleri
Besleme, 3 kutuplu
Geçiş kablajı, 3 kutuplu
Kapı konum şalteri
Overvoltage category
II
Koruma sınıfı
II (koruma için yalıtımlı)
Lamba montaj türü
Vidalama
Klips sabitlemesi
Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi
300 V AC
Montaj seçenekleri
Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
Işık akısı
900 lm
Işık rengi
4000 K (nötr beyaz)
Bilgi
Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
Ölçüler
Genişlik: 437 mm
Yükseklik: 75 mm
Derinlik: 23 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...55 °C
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,426 kg
Brüt ağırlık
0,56 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
13,2
Gümrük tarifesi numarası
94054990
EAN
4028177806955
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Ürün açıklaması
SZ Led armatür, 900 lümen, 100-230V
Onaylar
30 - KC Korea
CCC exception letter
ENEC
UL
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Energy efficiency label
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi