- Model numarası:
- SZ 2500214
- Dizayn
- Prizli
- Fayda
- Tüm panonun optimal ışıklandırılması
- Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme
- Her uyuglamaya uyumlu konfigürasyon.
- Dizayn
- Priz
- 90° döndürülebilen konnektör
- Ayarlanabilir ışık dağılımı
- Malzeme
- Armatür gövdesi: Alüminyum
Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat
Armatür uçları: PC-ABS
- Renk
- Pano: RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Nominal güç
- 11 W
- Bağlantı seçenekleri
- Besleme, 3 kutuplu
- Geçiş kablajı, 3 kutuplu
- Kapı konum şalteri
- Overvoltage category
- II
- Koruma sınıfı
- II (koruma için yalıtımlı)
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Klips sabitlemesi
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 300 V AC
- Montaj seçenekleri
- Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
- Işık akısı
- 900 lm
- Işık rengi
- 4000 K (nötr beyaz)
- Bilgi
- Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
- Ölçüler
- Genişlik: 437 mm
Yükseklik: 80 mm
Derinlik: 44 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Prizler
- USA/CDN (tip B, NEMA 5-15)
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Priz versiyonu
- USA/CDN (tip B, NEMA 5-15)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,599 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 13,6
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177811324
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
-
SZ Led armatür, 900 lümen, 100-125V, Priz girişi: USA/CDN (Tip: NEMA 5-15)