Sistem lamba LED

Model numarası: SZ 2500320

Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açıya kadar aydınlatma.

Model numarası:
SZ 2500320
Dizayn
Hareket dedektörlü
Fayda
Tüm panonun optimal ışıklandırılması
Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme
Her uyuglamaya uyumlu konfigürasyon.
Dizayn
Hareket detektörü
90° döndürülebilen konnektör
Aydınlatma yönü ayarı
Ayarlanabilir ışık dağılımı
Malzeme
Armatür gövdesi: Alüminyum
Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat
Armatür uçları: PC-ABS
Renk
Pano: RAL 7016
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Nominal güç
13 W
Bağlantı seçenekleri
Besleme, 2 kutuplu
Geçiş kablajı, 2 kutuplu
Motion detector
Evet
Koruma sınıfı
III (SELV)
Lamba montaj türü
Vidalama
Klips sabitlemesi
Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Montaj seçenekleri
Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
Işık akısı
1.200 lm
Işık rengi
4000 K (nötr beyaz)
Bilgi
Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
Ölçüler
Genişlik: 437 mm
Yükseklik: 85 mm
Derinlik: 37 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...55 °C
Nominal çalışma gerilimi
24 V - 56 V (DC)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,488 kg
Brüt ağırlık
0,65 kg
Gümrük tarifesi numarası
94054990
EAN
4028177918818
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Ürün açıklaması
SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor
Onaylar
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Energy efficiency label
Kılavuz
Safety instructions