Üniversal köşebent

Model numarası: SZ 2373000

AE, TP, kontrol panolarına aksesuar takmak için.

Model numarası:
SZ 2373000
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
AE kompakt panolarda pano lambaları
Kompakt pano AE'de kapı konumu anahtarı, TopPult sistemi TP
Kablo hortum tutucu 2593.000 ve 2591.000, AE kompakt panolar içinde
Kumanda panellerinde ve kumanda kapısı panolarında terminaller için taşıyıcı raylar
Bilgi
Montaj vidaları kapı kapandığı zaman görünmez. AE tip panolar üzerindeki mevcut delikler, montaj blokları veya menteşeler için kullanılabilir.
Pano tipi için uygun
AE
TP
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,258 kg
Brüt ağırlık
0,311 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177022232
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Universal bağlantı kiti, AE-TP için, 6'lı pk
Dokümantasyonlar
Info sheet