Bağlantı aksesuarı LED kompakt sistem lambası için

Model numarası: SZ 4315830

LED bağlantı kablolu veya LED birleştirme kablolu.

Model numarası:
SZ 4315830
Dizayn
Geçiş kablolaması için LED bağlantı kablosu
Uzunluk
600 mm
Model no. için uygun
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Ölçüler
Uzunluk: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,02 kg
Brüt ağırlık
0,028 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177630208
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SZ Armatür ara bağlantı kablosu, led, 600mm