- Model numarası:
- SZ 4315860
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 1.800 mm
- Giriş gerilimi
- 100 - 230 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 300 V AC
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 6000 V AC
- Çıkış akımı (maks.)
- 1 A
- Model no. için uygun
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Çıkış gerilimi
- Çıkış gerilimi: 24 V DC
- Nominal çalışma gerilimi
- 264 V
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,14 kg
- Brüt ağırlık
- 0,15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- SZ Armatür güç adaptörü, led, 230VAC/24V DC