Kapı pozisyon şalteri

Model numarası: SZ 4127210

montaj aksesuarları ile birlikte, bağlantı kablolu veya kablosuz.

Model numarası:
SZ 4127210
Dizayn
döndürme çerçevesi için devirme kollu, bağlantı hattı yok
Çalışma şekli
Çevirme kolu, sac kapılı panolarda kapı çerçevesi üzerinden, cam kapılı panolarda ise paket içeriğinde bulundan bir aparat üzerinden kumanda edilir.
Bilgi
Sadece kapı konum şalteri için VX montaj aparatı ile bağlantılı olarak VX IT'ye montaj için
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
6000 V AC
Anma izolasyon gerilimi
400 V AC
Montaj seçenekleri
büyük döner çerçeve monte edilmiş olan TS panoları için
standart ve konfor lamba için
Elektrik bağlantısı
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 40
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,231 kg
Brüt ağırlık
0,235 kg
Gümrük tarifesi numarası
85365019
EAN
4028177581326
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
SZ Kapı sivici, kablosuz
Onaylar
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz