- Model numarası:
- SZ 4315320
- Dizayn
- bağlantı kablolu
- Uzunluk
- 1.000 mm
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 6000 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 400 V AC
- Montaj seçenekleri
- Entegre kapı konum şalteri olmayan standart ve courtesy armatürler için
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.000 mm
- Elektrik bağlantısı
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 40
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,139 kg
- Brüt ağırlık
- 0,149 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85365019
- EAN
- 4028177581333
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
-
SZ Kapı sivici, kablolu, turuncu, 1m