Kapı pozisyon şalteri

Model numarası: SZ 4315720

montaj aksesuarları ile birlikte, bağlantı kablolu veya kablosuz.

Model numarası:
SZ 4315720
Dizayn
bağlantı kablolu
Uzunluk
600 mm
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
6000 V AC
Anma izolasyon gerilimi
400 V AC
Montaj seçenekleri
kompakt lamba için
Ölçüler
Uzunluk: 600 mm
Elektrik bağlantısı
240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 40
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,14 kg
Gümrük tarifesi numarası
85365019
EAN
4028177581388
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
SZ Kapı sivici, konnektörlü, kablolu, gri, 600mm
Onaylar
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK