10 A hat koruma şalterli bağlantı elemanı

Model numarası: SZ 2507500

U tipi profilde tutturmak için bağlantı elemanı.

Model numarası:
SZ 2507500
Ürün açıklaması
U tipi profilde tutturmak için bağlantı elemanı
Fayda
Montaj maliyetini düşürün: Sistem armatürleri ve çalışma alanı lambaları bağlantı hattına kolay ve güvenli bir şekilde uygulanabilir
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
4000 V AC
Anma izolasyon gerilimi
400 V AC
Montaj talimatı
Sistemden bağımsız konfigüre edilen kablolama için 2507.200 paralelleme konnektörü kullanılmalıdır
Nominal çalışma gerilimi
230 V - 400 V
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,179 kg
Brüt ağırlık
0,197 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177233409
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Soket, anahtarlı otomatik sigorta 10A için
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK