Bağlantı hattı

Model numarası: SZ 2500410

LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.

Model numarası:
SZ 2500410
Dizayn
Besleme, 2 kutuplu (soketli, konektörsüz)
Ürün açıklaması
LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.
Renk
Siyah
Uzunluk
3.000 mm
AWG
AWG 18
Bilgi
Kutup etiketi: 1 = + / 2= -
Normlar
Şebeke bağlantı hatları: AVLV2
Şebeke bağlantısı konektörü: ECBT2
Ölçüler
Uzunluk: 3.000 mm
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,95 kg
Brüt ağırlık
1,046 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177809109
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SZ Armatür güç kablosu, 2 kutup, 24V DC, 5'li pk
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Safety instructions