- Model numarası:
- SZ 2500435
- Dizayn
- Geçiş kablolaması, 3 kutuplu (soket ve konektörlü)
- Ürün açıklaması
- LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.
- Renk
- Turuncu
- Uzunluk
- 200 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 200 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,065 kg
- Brüt ağırlık
- 0,074 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
-
SZ Connection cable for throughwiring, 3-pole, L: 200 mm, 100-240 V