- Model numarası:
- SZ 2500440
- Dizayn
- Geçiş kablolaması, 2 kutuplu (soket ve konektörlü)
- Ürün açıklaması
- LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.
- Renk
- Siyah
- Uzunluk
- 1.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Normlar
- Şebeke bağlantı hatları: AVLV2
- Şebeke bağlantısı konektörü: ECBT2
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.000 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,34 kg
- Brüt ağırlık
- 0,371 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
-
SZ Armatür güç kablosu, 1m'lik, 2p, 5’li pk, soketli