- Model numarası:
- SZ 2500450
- Dizayn
- Geçiş kablolaması, 2 kutuplu (soket ve konektörlü)
- Ürün açıklaması
- LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.
- Renk
- Turuncu
- Enine kesit
- 1,5 mm²
- Uzunluk
- 1.000 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.000 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,35 kg
- Brüt ağırlık
- 0,46 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177809147
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
- SZ Armatür güç kablosu,turuncu,1m'lik, 2p, 5’li pk