Bağlantı hattı

Model numarası: SZ 2500530

LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.

Model numarası:
SZ 2500530
Dizayn
Geçiş kablolaması, 3 kutuplu (soket ve konektörlü)
Ürün açıklaması
LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.
Renk
Turuncu
Uzunluk
1.000 mm
AWG
AWG 16
Normlar
Şebeke bağlantı hatları: AVLV2
Şebeke bağlantısı konektörü: ECBT2
Ölçüler
Uzunluk: 1.000 mm
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,15 kg
Brüt ağırlık
0,16 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177811362
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SZ Armatür güç kablosu,turuncu,1m'lik, 3p
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK