Mıknatıs sabitleme setleri sistem lambası LED için

Model numarası: SZ 2500480

Prizsiz lambaların arka kısmına yapıştırmak için.

Model numarası:
SZ 2500480
Ürün açıklaması
Prizsiz lambaların arka kısmına yapıştırmak için.
Ölçüler
Genişlik: 40 mm
Yükseklik: 40 mm
Derinlik: 2 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,056 kg
Brüt ağırlık
0,06 kg
Gümrük tarifesi numarası
85051190
EAN
4028177809161
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Montaj kiti mıknatısı, LED armatür için
Dokümantasyonlar
Info sheet