Kapı pozisyon şalteri sistem lambası LED için

Model numarası: SZ 2500470

LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.

Model numarası:
SZ 2500470
Dizayn
bağlantı kablolu
Ürün açıklaması
LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.
Renk
Siyah
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Enine kesit
0,75 mm²
Uzunluk
800 mm
AWG
AWG 18
Normlar
Şebeke bağlantı hatları: CYJV2
Kapı konum şalteri: NKCR
Ölçüler
Genişlik: 31 mm
Yükseklik: 78 mm
Derinlik: 30 mm
Uzunluk: 800 mm
Elektrik bağlantısı
2,5 A
Nominal çalışma gerilimi
230 V (AC)
24 V (DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
SZ Kapı sivici, siyah kablolu , 0,6m
Onaylar
CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Graphics