Bağlantı hattı IT LED sistem lambası için

Model numarası: DK 7859010

Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları.

Model numarası:
DK 7859010
Dizayn
Euro fiş EN 50075, CEE 7/16, Tip: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
Ürün açıklaması
IT LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve kolay bağlantısı için.
Renk
siyah
Bağlantı kablosu uzunluğu
2.000 mm
Bilgi
Takmak için hazır bağlantı kabloları sadece IT LED sistem lambalarıyla birlikte kullanılmalıdır
Başka Rittal sistem lambaları veya yabancı ürünler ile kullanılmasına izin verilmez
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,15 kg
Brüt ağırlık
0,152 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177815643
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK Euro fişli güç kablosu BT sistem lambası LED 7859.000 için
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi