Bağlantı hattı IT LED sistem lambası için

Model numarası: DK 7859020

Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları.

Model numarası:
DK 7859020
Dizayn
IEC fişi C18, IEC 60320, C13'e uyumlu, Tip: SJT 2 x 18 60D
Ürün açıklaması
IT LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve kolay bağlantısı için.
Renk
siyah
Bağlantı kablosu uzunluğu
2.000 mm
Bilgi
Takmak için hazır bağlantı kabloları sadece IT LED sistem lambalarıyla birlikte kullanılmalıdır
Başka Rittal sistem lambaları veya yabancı ürünler ile kullanılmasına izin verilmez
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,21 kg
Brüt ağırlık
0,22 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177815650
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
DK güç kablosu IEC C18 ile, BT sistem lambası LED 7859.000 için
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi