- Model numarası:
- SZ 2500610
- Dizayn
- Jack, 2 kutuplu
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Ölçüler
- Genişlik: 15,6 mm
Yükseklik: 13,2 mm
Derinlik: 61,6 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,05 kg
- Brüt ağırlık
- 0,073 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177918740
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Ürün açıklaması
-
SZ Jack, for power supply and through-wiring, 2-pole, 24 V DC, Connection accessories for self-assembly