Kendi ambalajı için bağlantı aksesuarı LED sistem lambaları için fiş/soket

Model numarası: SZ 2500620

Bağlantı kablolarının tek tek montajı için soketler ve fişler.

Model numarası:
SZ 2500620
Dizayn
Jack, 2 kutuplu
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Ölçüler
Genişlik: 15,6 mm
Yükseklik: 13,2 mm
Derinlik: 61,6 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
0,25 ‐ 1,5 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
0,25 ‐ 1 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
AWG 18 ‐ AWG 22
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,067 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177918757
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Ürün açıklaması
SZ Jack, for power supply and through-wiring, 2-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz