Kendi ambalajı için bağlantı aksesuarı LED sistem lambaları için kapı pozisyon şalteri kablosu

Model numarası: SZ 2500660

LED sistem lambasının kolay ve hızlı bağlanması için önceden monte edilmiş konnektörlü bağlantı kablosu. Bağlantı kablosunu istenilen uzunlukta kesmek için açık uçlu.

Model numarası:
SZ 2500660
Dizayn
Kapı pozisyon şalteri kablosu
Ürün açıklaması
LED sistem lambasının kolay ve hızlı bağlantısı için önceden monte edilmiş konnektörlü bağlantı kablosu. Bağlantı kablosunu istenilen uzunlukta kesmek için açık uçlu.
Renk
siyah
Bağlantı kablosu uzunluğu
3.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,13 kg
Brüt ağırlık
0,147 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177918795
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SZ wire for door-operated switch, L: 2000 mm, black, Connection accessories for self-assembly
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Graphics