- Model numarası:
- SZ 2500670
- Dizayn
- Kapı pozisyon şalteri kablosu, UL
- Ürün açıklaması
- LED sistem lambasının kolay ve hızlı bağlantısı için önceden monte edilmiş konnektörlü bağlantı kablosu. Bağlantı kablosunu istenilen uzunlukta kesmek için açık uçlu.
- Renk
- siyah
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,13 kg
- Brüt ağırlık
- 0,14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
-
SZ wire for door-operated switch, L: 3000 mm, black, UL, Connection accessories for self-assembly