- Model numarası:
- CP 6016200
- Ürün açıklaması
- Kumanda panelleri, terminal kutuları, kompakt panolar ve yatay ya da dikey yüzeyler arasında. Konektörü her iki tarafa monte edin, birbirinin içine geçirin ve kilit vidası ile sabitleyin veya döndürme dirseği ile ayarlayın.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Her iki taraf için sabitleme malzemeleri dahil.
- Bilgi
- Kilitleme vidaları, piyasada standart olarak bulunan sıkıştırma kollarıyla (M10 x 50 mm) değiştirilebilir.
- Rotation angle/swivel area
- ±105° dişlerde 7,5° adımlarla ayarlanabilir.
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,6 kg
- Brüt ağırlık
- 1,778 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
CP Pano konnektörü, ayarlanabilir