Çerçeve birleştirme elemanı ayarlanabilir Komfort-Panel için

Model numarası: CP 6005500

Kontrol paneli ve klavye çerçevesi arasına monte etmek amacıyla Comfort panel için ayarlanabilir çerçeve birleştirme elemanı.

Model numarası:
CP 6005500
Ürün açıklaması
Kumanda paneli ve klavye muhafazası ya da yatay ve dikey yüzeyler arasında kullanım için.
Malzeme
Çinko pres döküm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7024
Teslimat kapsamı
Her iki taraf için sabitleme malzemeleri ve sıkıştırma kolları dahil.
Rotation angle/swivel area
Dişlerle 8° adımlarla ayarlanabilir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,65 kg
Brüt ağırlık
0,758 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177490116
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
CP Çerçeve birleştirme elemanı, ayarlanabilir