- Model numarası:
- PK 9547000
- Ürün açıklaması
- Özel iç donatım için.
- Malzeme
- 2,5 mm melamin fenol kaplanmış kağıt
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
Kendinden diş açan sabitleme vidaları - Montaj plakası (G x Y)
- 150 mm x 90 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: PK
Genişlik: = 180 mm
Yükseklik: = 110 mm - Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,6 kg
- Brüt ağırlık
- 0,645 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177140073
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216