Montaj plakası GA için

Model numarası: GA 9112700

Montaj delikleri ile özel iç kurulum imkanı.

Model numarası:
GA 9112700
Ürün açıklaması
Montaj delikleri ile özel iç kurulum imkanı.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
145 mm x 142 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: GA
Genişlik: = 160 mm
Yükseklik: = 160 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,42 kg
Brüt ağırlık
0,435 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177154322
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
GA Montaj plakası, GY: 144x142mm