Montaj plakası GA için

Model numarası: GA 9114700

Montaj delikleri ile özel iç kurulum imkanı.

Model numarası:
GA 9114700
Ürün açıklaması
Montaj delikleri ile özel iç kurulum imkanı.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
344 mm x 142 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: GA
Genişlik: = 360 mm
Yükseklik: = 160 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,558 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
GA Montaj plakası, GY: 346x142mm