- Model numarası:
- GA 9116700
- Ürün açıklaması
- Montaj delikleri ile özel iç kurulum imkanı.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 183 mm x 214 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: GA
Genişlik: = 202 mm
Yükseklik: = 232 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,442 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177154360
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
GA Montaj plakası, GA 9116210