- Model numarası:
 
- VX 4590700
 
- Ürün açıklaması
 
- Montaj plakası öne alınmış bir pozisyona monte edilmiş olduğunda, modüler kombinasyonda kesintisiz montaj yüzeyi için. 
 
- Malzeme
 
- Çelik sac, 2,0 mm 
 
- Yüzey
 
- Çinko kaplama 
 
- Teslimat kapsamı
 
- Montaj malzemeleri dahil 
 
- Şunlar için uygun
 
- Pano tipi: VX
TS
Yükseklik: = 1.800 mm  
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 3,816 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 4,1 kg
 
- PCF/VE (beşikten kapıya)
 
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- PCF sınıfı hakkında açıklama
 
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır 
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103634 
 
- ETIM 9
 
- EC000213 
 
- ETIM 8
 
- EC000213 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409216 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
VX ara montaj plakası; VX, TS için, Y: 1800 mm