Parça montaj plakaları TS, VX SE için

Model numarası: TS 8614050

Genel amaçlı iç kısmı genişletme ve ek montaj düzlemleri için.

Model numarası:
TS 8614050
Ürün açıklaması
Üniversal iç yapılar için sistem çerçevesi ve montaj çıtaları ile kombinasyonlu olarak. Bozuk yapı grupları kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmektedir. İlave montaj düzlemleri.
Malzeme
Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Parçalı montaj plakaları, birlikte teslim edilen montaj elemanları kullanılarak iç montaj seviyesine aynı hizada olacak şekilde dikey pano profillerine sabitlenebilir. Bu montaj konumunda (hem genişlikte hem de derinlikte) 17 x 73 mm TS montaj rayı ile TS iç montaj seviyesi destek kirişleri ile bir seviye oluştururlar.
Ölçüler
Genişlik: 900 mm
Yükseklik: 400 mm
Pano tipi için uygun
TS
VX SE
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,365 kg
Brüt ağırlık
8,805 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177212268
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
TS Parçalı montaj plakası, 900x400mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz