Parça montaj plakaları, asılabilir TP, TS, VX SE için

Model numarası: TP 6730310

İç kısmı büyütme amacıyla panonun üst ve orta parçasındaki sistem raylarına monte etmek için.

Model numarası:
TP 6730310
Ürün açıklaması
Önceden tutturulmuş montaj vidaları üzerine kolay montaj için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Konsol ve masa üniteleri iç kurulum sistem raylarına
Derinliğin alt tarafına monte edilmiş montaj rayları veya destek kirişleri
25 mm'lik ölçülerle delikli raylarda başka panolar
Bilgi
Vida ile yandan birleştirme imkanı
Kısmi montaj plakaları için maksimum montaj genişliği = Kumanda masası genişliği eksi 100 mm
TP'de ayrıca TP iç yapı için ray gerekir
Ölçüler
Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 437 mm
Pano tipi için uygun
TP
TS
VX SE
CX
Şunlar için uygun
Pano tipi: TP
TS
VX SE
CX
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,04 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
7,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177554474
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
TS, SE, TP, CX için TP askılı kısmi montaj plakaları, ölçüler: 200 × 437 mm