Montaj plakası CS New Basic pano için

Model numarası: CS 9765090

Montaj düzlemlerinin oluşturulması için, derinliği 25 mm'lik adımlar şeklinde ayarlanabilir.

Model numarası:
CS 9765090
Ürün açıklaması
Montaj düzlemlerinin oluşturulması için. Montaj plakaları derinliği 25 mm'lik adımlar şeklinde ayarlanabilir.
Malzeme
Alüminyum, 3 mm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Pano genişliği 1200 mm olduğunda, bir veya iki 600 mm genişliğinde montaj plakası ile kısmi donatım mümkündür.
Ölçüler
Genişlik: 499 mm
Yükseklik: 696 mm
Pano tipi için uygun
CS Basic pano
Şunlar için uygun
Pano tipi: CS Basic pano
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,8 kg
Brüt ağırlık
5 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177216822
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Dokümantasyonlar
Kılavuz