- Model numarası:
- CS 9765096
- Ürün açıklaması
- Montaj düzlemlerinin oluşturulması için. Montaj plakaları derinliği 25 mm'lik adımlar şeklinde ayarlanabilir.
- Malzeme
- Alüminyum, 3 mm
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Pano genişliği 1200 mm olduğunda, bir veya iki 600 mm genişliğinde montaj plakası ile kısmi donatım mümkündür.
- Ölçüler
- Genişlik: 699 mm
Yükseklik: 1.496 mm
- Pano tipi için uygun
- CS Basic pano
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: CS Basic pano
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 1.600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 11,5 kg
- Brüt ağırlık
- 13 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177216884
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216