Parça montaj plakaları VX, VX SE, PC, IW için

Model numarası: VX 8617540

Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Parçalı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar

Model numarası:
VX 8617540
Ürün açıklaması
Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Parçalı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar.
Malzeme
Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Kapı genişliği için uygun
600 mm
Montaj seçenekleri
Montaj işlemi isteğe göre dikey montaj yüzeyinde dik olarak veya yatay montaj yüzeyinde yatay olarak yapılabilir
Sabitleme doğrudan pano profilinde yapılır
Önceden ayarlanmış bir konfigürasyonda bağlantı, sistem rayı üzerinden panoda herhangi bir montaj seviyesinde yapılabilir
Kısmi montaj plakalarının arka arkaya çok kademeli montajında, arkadaki düzeylere hızlı erişim için menteşe bağlantısı üzerinden dikey olarak menteşelenebilir
Bilgi
VX SE, PC, IW içine montaj için VX adaptör rayı gereklidir
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Derinlik: 700 mm
Pano tipi için uygun
VX
VX SE
PC
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
PC
Genişlik: = 600 mm
= 800 mm
Derinlik: = 600 mm
= 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,82 kg
Brüt ağırlık
9,22 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
35,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177919396
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
VX Kısmi montaj plakası, ölçüler: 500x700 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar