- Model numarası:
- KX 1570810
- Ürün açıklaması
- Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Pano tipi için uygun
- Terminal Kutusu KX
- Bus kutu KX
- Terminal kutuları HD
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Terminal Kutusu KX
Bus kutu KX
Terminal kutuları HD
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 300 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,48 kg
- Brüt ağırlık
- 3,48 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879090
- EAN
- 4028177938038
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
KX Montaj plakası, KX terminal kutuları ve KX Bus kutu için, GY için: 800x300 mm