Montaj plakası sabitlemesi TS, VX SE için

Model numarası: TS 4593000

Montaj plakasının muhtemel titreşimlerinin ek olarak absorbe edilmesi ve azaltılması için. Montaj pozisyonuna, montaj türüne ve panoya göre seçim.

Model numarası:
TS 4593000
Ürün açıklaması
Montaj plakasının muhtemel titreşimleri absorbe etmesi ve ek sıkıştırma için. Montaj pozisyonuna,türüne ve panoya göre seçim yapınız.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
dönen
25 mm'lik bölümle ileri alınmış
Bilgi
Bar ve plaka arasına yukarıdan/aşağıdan ya da yandan kaydırın ve vidalarla sabitleyin.
Ek olarak gerekli olanlar: Montaj çubukları, sistem çerçeveleri, montaj rayları veya montaj çerçeveleri
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
SE
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
1,28 kg
Brüt ağırlık
1,397 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177103702
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
PS Montaj plakası sabitleme aparatı, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet