Montaj plakası sabitlemesi TS, VX SE için

Model numarası: TS 8800090

Montaj plakasının muhtemel titreşimlerinin ek olarak absorbe edilmesi ve azaltılması için. Montaj pozisyonuna, montaj türüne ve panoya göre seçim.

Model numarası:
TS 8800090
Ürün açıklaması
Montaj plakasının muhtemel titreşimleri absorbe etmesi ve ek sıkıştırma için. Montaj pozisyonuna,türüne ve panoya göre seçim yapınız.
Fayda
Montaj yüzeyi kısıtlanmaz. İsteğe bağlı olarak sabitleme veya vida bağlantısı olarak kullanılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Yandan
arka, pano çerçevesi ile aynı hizada
25 mm'lik bölümle ileri alınmış
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
SE
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,42 kg
Brüt ağırlık
0,55 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177232716
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Montaj plakası montaj aparatı, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet