- Model numarası:
- VX 4592700
- Ürün açıklaması
- Montaj plakası öne alınmış bir pozisyona monte edilmiş olduğunda, modüler kombinasyonda kesintisiz montaj yüzeyi için.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,0 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
Yükseklik: = 2.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,693 kg
- Brüt ağırlık
- 4,893 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177103696
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
VX ara montaj plakası; VX, TS için, Y: 2200 mm