- Model numarası:
- TS 8802260
- Ürün açıklaması
- Montaj plakalarının yandan takılması için.
- Uygulamalar
- 400 mm pano derinliğinde 105 - 330 mm montaj derinliği mümkündür
- 500 mm pano derinliğinde 105 - 430 mm montaj derinliği mümkündür
- 600 mm pano derinliğinde 105 - 530 mm montaj derinliği mümkündür
- 800 mm pano derinliğinde 105 - 730 mm montaj derinliği mümkündür
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Kayar rayların doğrudan pano çerçevesine montajı için, 25 mm'lik adımlarla derinlik ayarı
- Montaj plakasının kafes somunları ve vidalar yardımı ile sürgülü raylara sabitlemesi
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,423 kg
- Brüt ağırlık
- 1,523 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177494923
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS Sürgülü ray, montaj plakası için, G:600mm