Sürgülü ray TS montaj plakalası için

Model numarası: TS 8802280

Montaj plakalarının yandan takılması için.

Model numarası:
TS 8802280
Ürün açıklaması
Montaj plakalarının yandan takılması için.
Uygulamalar
400 mm pano derinliğinde 105 - 330 mm montaj derinliği mümkündür
500 mm pano derinliğinde 105 - 430 mm montaj derinliği mümkündür
600 mm pano derinliğinde 105 - 530 mm montaj derinliği mümkündür
800 mm pano derinliğinde 105 - 730 mm montaj derinliği mümkündür
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Kayar rayların doğrudan pano çerçevesine montajı için, 25 mm'lik adımlarla derinlik ayarı
Montaj plakasının kafes somunları ve vidalar yardımı ile sürgülü raylara sabitlemesi
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,831 kg
Brüt ağırlık
4,031 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177494930
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Sürgülü ray, montaj plakası için, G:800mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz