- Model numarası:
- TS 8612200
- Ürün açıklaması
- Şunlara uygun: montaj alanı arkasında montaj, PC kabininden, dikey TS kabin profilinde montaj, iç yapı için raya CM ve TP montajı. Entegre 25 mm adımlı delikler: Montaj plakası ara parçası ve kablo kanalı nedeniyle derinliğe doğru çerçeve veya başka yapı grupları monte edilemediğinde ikinci montaj düzlemi olarak PS kombi montaj tutucu parçaları üzerinden PS montaj çerçevesi için küçük montaj plakası.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,0 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Yük kapasitesi (statik)
- 15 kg
- Paketteki adet
- 1 Set
- Net ağırlık
- 0,85 kg
- Brüt ağırlık
- 0,926 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177370593
- ECLASS 8.0
- 27189261